Wählen Sie Ihr Land
NBN4-12GM40-Z0-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4 mm nicht bündig
- 2-Draht DC
Vorzugstyp


























Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NBN4-12GM40-Z0-V1
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 4 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Realschaltabstand | sr | 3,6 ... 4,4 mm typ. |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,37 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,36 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 60 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1000 Hz |
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpoltolerant | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 5 V |
| Betriebsstrom | IL | 2 ... 100 mA |
| kleinster Betriebsstrom | Im | 2 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. |
| Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
| MTTFd | 2300 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 26 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.