Wählen Sie Ihr Land
NCN12-18GM50-Z5-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 12 mm nicht bündig
- 2-Draht DC
- Erhöhter Schaltabstand












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NCN12-18GM50-Z5-V1
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 12 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 9,1 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,45 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,55 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 3,5 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1000 Hz |
| Verpolschutz | verpolleitend | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 3,5 V |
| Temperaturdrift | ± 15% | |
| Betriebsstrom | IL | 2 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | typ. 0,8 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1556 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 51 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.