Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NVO5-SK3 Kabelverbinder für einen Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kabelverbinder zur Verlängerung von Sensorkabeln
  • Zugelassen für Zone 0
  • Wasserdicht, Schutzart IP67
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten NVO5-SK3

SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP67
Anschlussfür Kabeldurchmesser 5 ... 15 mm, Verschraubung PG16, eingebaute Klemmenreihen für 3 Leiter
MaterialNylon 6.6
Masseca. 60 g
Abmessungen∅28 x 108 mm
Breite32 mm
Länge108 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 07 ATEX 142588
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIB T3
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50014, EN 50020, EN 50284
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.