Wählen Sie Ihr Land
AIR20-8-H-2200/25/38a Aktiv-Infrarot-Lichttaster
Einstrahliger Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Montagehöhe max. 2,2 m, Gehäusefarbe schwarz, Relaisausgang, Klemmleiste
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Einstrahliger Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Einsetzbar zur Schließkantenabsicherung oder als Öffnungsimpulsgeber an Automatiktüren
- Einsetzbar auch als Türgriffüberwachung an Drehflügeltüren
- Schmaler, präziser Lichtstrahl mit hoher Reichweite
- Geeignet für mitfahrende oder stationäre Montage
- Fremdlichtunempfindlich
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- ZH