Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-RL28-C Montagehilfe

Schutzhaube zum Schutz vor Schweissperlen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutz vor Schweissperlen
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-RL28-C

Mitgeliefertes ZubehörGlas
M4 x 8 mm Rändelschraube
Material
GehäuseStahlblech, schwarz lackiert
LichtaustrittGlas
Abmessungen
Höhe90 mm
Breite28,4 mm
Länge
SerieRL28
RL29

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.