Wählen Sie Ihr Land

Global

LME 18-2,3-0,5-K10 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste Metallausführung
  • Rechtwinkliger Tastkopf
  • Chemisch beständig
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LME 18-2,3-0,5-K10

Lichtleiterlängel500 mm
Lichtleiterdurchmesserd5 mm
Adapterform18
Endstückrechter Winkel glatt
Biegeradiusmin. 20 mm
Faserbündeldurchmesser2,3 mm
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP40
Material
LichtaustrittGlas
MantelMetall
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPBT
Auszugskraft120 N
GeräteserienVariKont M