Wählen Sie Ihr Land

Global

AB-12 Montagewinkel

Montagehilfe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M12-Gewinde
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten AB-12

Innendurchmesser12 mm
Material304 Edelstahl
Abmessungen31,8 mm x 31,8 mm x 25,4 mm
Höhe25,4 mm
Breite31,8 mm
Länge31,8 mm