Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB10-30GM40-Z3-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm bündig
  • 2-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB10-30GM40-Z3-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
Realschaltabstandsr9 ... 11 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,25
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB5 ... 60 V
Schaltfrequenzf0 ... 150 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 5 V
BetriebsstromIL2 ... 100 mA
kleinster BetriebsstromIm2 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ.
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
MTTFd1710 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 61000-6-2:2019-02
EN IEC 61000-6-3:2021-03
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl3
Masse175 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser30 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.