Wählen Sie Ihr Land

Global

RT2 X 100 Reflexionsfolie

Reflexionsfolie

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reflektierendes Klebeband, vorgestanzt, Katzenaugen
  • 150' Rollen verfügbar
  • Kann geschnitten werden
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten RT2 X 100

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-20 ... 82,22 °C (-4 ... 180 °F)
Abmessungen2,0 x 100,0 Zoll (50,8 mm x 2540 mm)
Befestigungselbstklebend
Lagerungkühl und trocken lagern