Wählen Sie Ihr Land

Global

FE-BTS6S-3 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • zylindrischer Sensorkopf
  • Gerade Optik
  • 5/16-24 UNF-Gewinde
  • Langlebiger Edelstahlmantel
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten FE-BTS6S-3

TastweiteMHP-FR: 45 mm
MHP-F: 90 mm
RL(K)61-LL: 160 mm
MPG6HD: 180 mm
Lichtleiterlängel3 ft (.914 m)
EndstückOptische Achse: gerade
Typ: Zylinder-/Gewinderohr
Gewindegröße: 5/16-24 UNF
Biegeradiusmin. 25 mm
Faserbündeldurchmesser3,2 mm
Umgebungstemperatur-40 ... 232 °C (-40 ... 449,6 °F)
Material
LichtaustrittGlas
MantelEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
KernGlas
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterEdelstahl, 4,7 mm Durchmesser
Lieferumfang2 Sechskantmuttern enthalten
GeräteserienMP, MHP, Serie 61