Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ2-D-E02-2.062-V1 Induktiver Sensor

Induktiver Sensor, zylindrisch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4-Draht DC
  • Schweißfest
  • Tastweite 2 mm
  • Druckfest bis 3000 PSI
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ2-D-E02-2.062-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP/NPN
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf30 Hz
HystereseH10 ... 20 % typ. 15 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd
≤ 2 V DC
BetriebsstromIL≤ 200 mA
ReststromIr
≤ 100 µA
LeerlaufstromI0
≤ 35 mA
Mag. Feldstärke, Wechselfelder250 mT
Mag. Feldstärke, Gleichfelder100 mT
Betriebsdruck dynamisch3000 psi
LED grünPower on
LED gelbAusgang Status
NormenEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
SchutzartIP67
MaterialGehäuse: Zink
Sonde: Aluminium
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Masse191 g
Abmessungen
Länge34,5 mm
Durchmesser12,7 mm
HinweisX = 2.062 in (52.4 mm)

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.