Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-V3-B Blindverschraubung

Blindverschraubung für M8-Buchsen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-V3-B

SchutzklasseMit diesem Blindstopfen kann eine beim Endgerät angegebene IP-Schutzart von bis zu IP68/69K erreicht werden.
AnschlussM8 x 1
MaterialPA 6.6
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.