Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-LED-70MM-BU Signalsäulenelement

Signalsäulenelement, LED-Dauerlicht, 360 Grad, blau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • Flexible Zusammenstellung der Signalelemente
  • Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
  • Lange Lebensdauer
  • 70-mm-Baureihe

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-LED-70MM-BU

UL File NumberE223176
Farbeblau
MTTFd8700 a
BemessungsbetriebsspannungUe24 V AC/DC
BemessungsbetriebsstromIe≤ 25 mA bei 24 V DC
30 mA bei 30,5 V (AS-Interface)
SchutzklasseIII
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
SchutzartIP65
AnschlussBajonettsystem
Abmessungen
Höhe70 mm
Durchmesser70 mm
LebensdauerMax. 50.000 Stunden = 5,7 Jahre (Dauerbetrieb)

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.