Wählen Sie Ihr Land

Global

USB-0,8M-PVC ABG-SUBD9 USB/RS-232-Konverter

Schnittstellenkonverter USB auf RS 232

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnittstellenadapter USB/RS 232
  • Verlängerungskabel 0,8 m im Lieferumfang
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten USB-0,8M-PVC ABG-SUBD9

AnschlussUSB-Stecker Typ A (Standard)
RS 232: Sub-D-Stecker, 9-polig
Material
KabelPVC
Kabel
LängeLca. 0,8 m