Wählen Sie Ihr Land

Global

HiSHPTB/32/HONB-AI-01 HART Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ersatz für TDC 3000-Feldanschluss
  • Kurzschlussfest
  • Leitsystemanschlüsse
  • Redundante Spannungsversorgung
  • Honeywell-kompatible Feldanschlüsse
  • Basisfläche identisch zu Honeywell "B"

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiSHPTB/32/HONB-AI-01

BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
Absicherung315 mA , 5 x 20 mm
Verlustleistung0,7 W , mit Multiplexer
Verpolschutzja
HART-Signal-Kanäle
Anzahl der Kanäle32 asymmetrische Signalschleifen
Versorgungja
HART-Signal-Kanäle30 V DC
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Aderquerschnitt2,5 mm2 (16 AWG)
AnschlussFeldseite: abziehbare Schraubklemmen 5,08 mm
Prozessseite: Centronics-Stecker 50-polig
RS-485-Schnittstelle: abziehbare Schraubklemmen 5,08 mm
Versorgung: abziehbare Schraubklemmen
Masseca. 500 g
Abmessungen333 x 127 x 190 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung mit HiDMux2700
Höhe127 mm
Breite333 mm
Tiefe190 mm
BefestigungHutschienenmontage
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.