Wählen Sie Ihr Land

Global

BSS58 Absolutwert-Drehgeber

Singleturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • 13 Bit Singleturn
  • Ausgabecode: Gray und Binär
  • Übertragung der Positionsdaten mit 4 AS-Interface-Slaves
  • Parametrierung und Adressierung über AS-Interface
  • Steckhohlwelle

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten BSS58

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypSingleturn-Absolutwert-Drehgeber
BetriebsspannungUB29,5 ... 31,6 V DC
LeerlaufstromI0Anlaufstrom max. 155 mA , Betriebsstrom max. 85 mA
Linearität± 1 LSB
Ausgabe-Codeparametrierbar, Gray-Code, Binär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)parametrierbar,
cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypAS-Interface
Auflösung
Singleturn13 Bit
Gesamtauflösung13 Bit
Übertragungsratemax. 0,167 MBit/s
NormenkonformitätAS-Interface
GerätesteckerTyp V1, M12, 4-polig
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 11 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Arbeitstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialGehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Masseca. 330 g
Drehzahlmax. 10000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 2 Ncm
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 1,8 Nm
Wellenbelastung
Winkelversatz1 °
Axialversatzmax. 1 mm
Abmessungen
Länge68 mm
Durchmesser58 mm