Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-CLAMP-70MM-90° Signalsäulen-Anschlusssockel

Signalsäulen-Anschlusssockel mit Abdeckplatte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
  • 70-mm-Baureihe
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-CLAMP-70MM-90°

UL File NumberE223176
Farbeschwarz
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
SchutzartIP65
AnschlussBajonettsystem
Masseca. 40 g
Abmessungen
Höhe52 mm
Durchmesser70 mm
Hinweispassend für die gewinkelte Montagehalterung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.