Wählen Sie Ihr Land

Global

SB4-OR-4XP-4X SicherheitsschaltgerätSafeBox

Sicherheitsschaltgerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4
  • 8 Sensorkanäle
  • Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
  • Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter
  • Anlauf-/Wiederanlaufsperre
  • Relaismonitor
  • Funktionsreserve-Anzeige
  • Gut sichtbare Funktionsanzeige
  • 7-Segment-Diagnoseanzeige
  • Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten SB4-OR-4XP-4X

BetriebsartAnlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd3,5 E-9
B10dsiehe Betriebsanleitung
Typ4
Diagnoseanzeige7-Segment-Anzeige
FunktionsanzeigeLED rot: OSSD aus
LED grün: OSSD ein
LED gelb: Anlaufbereitschaft Kanal 1 - 8
LED gelb: Schaltzustand (Empfänger)
Funktionsreserve-AnzeigeLED gelb blinkend: Leuchtmelder Kanal 1 ... 8
BetriebsspannungUB24 V DC, ± 20 %
LeerlaufstromI0max. 500 mA
Schutzklassekeine Kennzeichnung ; siehe Betriebsanleitung
Betätigungsstromca. 7 mA
Betätigungszeit0,4 ... 1,2 s
TesteingangReset-Eingang für Systemtest
Sicherheitsausgang2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte
SignalausgangAusgang zur Anzeige des Schaltzustands der OSSDs
Schaltspannung10 V ... 250 V AC/DC
Schaltstrommin. 10 mA , max. 6 A AC/DC
Schaltleistung DC: max. 24 VA
AC: max: 230 VA
Ansprechzeit38 ms
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 61496-1
CE-KonformitätCE
UKCA-KonformitätUKCA
UL-ZulassungcULus
TÜV-ZulassungTÜV
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Schockfestigkeitsiehe Betriebsanleitung
Vibrationsfestigkeitsiehe Betriebsanleitung
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2 mm2
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masse430 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite45 mm
Tiefe112,7 mm