Wählen Sie Ihr Land

Global

ML29 Front Plate Frontplatte

Frontplatte für Einweg-Lichtschranken der Serie ML29

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten ML29 Front Plate

Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialMakrolon (IR-durchlässig)
Masseca. 11 g
Abmessungen
Höhe15,15 mm
Breite20,4 mm
Länge155 mm
SerieML29