Wählen Sie Ihr Land

Global

IPH-FP7V4A RFID-Schreib-/LesegerätIDENTControl

RFID-Schreib-/Lesegerät LF

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Dual-LED zur Funktionsanzeige
  • Edelstahlgehäuse
  • Beständig gegen Reinigungsmittel
  • Anschluss über Klemmraum
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPH-FP7V4A

Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 100 mm
Schreibabstand0 ... 80 mm
Breitemax. 80 mm
Arbeitsabstandmaximal: 100 mm
UL File NumberE87056
MTBF350 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/gelbgrün: Power on
grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 W
Versorgungaus der IDENTControl
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP69K
AnschlussKlemmraum, Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm2
Material
GehäusePBT
UnterteilEdelstahl V4A
Vergussmasse/HärterFermadur
Montage
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 100 mm
Multiplex off: ≥ 550 mm
Masseca. 700 g
Abmessungen
Höhe43,5 mm
Breite80 mm
Länge105 mm