Wählen Sie Ihr Land

Global

HiCTB16-TRI-DIISD-EL-PL Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Systemboard für Schneider Electric, Tricon-Serie von Triconex
  • Zulassung TAN48
  • Für 64-kanalige (32+32) DI-Karte 3564
  • Für 16 Module
  • Empfohlenes Modul: HiC2822 (DI)
  • 24 V DC-Versorgung
  • Explosionsgefährdeter Bereich: steckbare Schraubklemmen, blau
  • Nicht explosionsgefährdeter Bereich: ELCO-Buchse, 56-polig

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiCTB16-TRI-DIISD-EL-PL

AnschlussX20: Klemmen 3, 5(+); 4, 6(-)
Nennspannung24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine
Spannungsfall0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden
Welligkeit≤ 10 %
Absicherung4 A , jeweils für 16 Module
Verlustleistung≤ 500 mW , ohne Module
Verpolschutzja
VersorgungRedundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert.
AnschlussFehlerbus (Fault) : X20: Klemmen 1, 2
Ausgangsartpotenzialfreier Kontakt
SchaltverhaltenFehlerbus (Fault)
- kein Fehler: Relaiskontakt des Fehlermeldeboards geschlossen
- Versorgungsfehler: Relaiskontakt des Fehlermeldeboards geöffnet
- Modulfehler: Relaiskontakt des Fehlermeldeboards geöffnet
KontaktbelastungFehlerbus (Fault) : 30 V DC , 1 A , siehe Fehlermeldeboard
AnzeigeelementeLED PWR1 (Versorgung Termination Board), grüne LED
LED PWR2 (Versorgung Termination Board), grüne LED
KonfigurationJumper SW1: Auswahl der Karte
- Position 1: DI-Karte 3564
- Position 2: n.a. (Werkseinstellung)
- Position 3: DI-Karte 3504E
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
Anschluss
Feldseiteexplosionsgefährdeter Bereich: steckbare Schraubklemmen , blau
Steuerungsseitenicht explosionsgefährdeter Bereich: ELCO-Buchse, 56-polig
Versorgungsteckbare Schraubklemmen , schwarz
Fehlerausgangsteckbare Schraubklemmen , schwarz
AderquerschnittSchraubklemmen: 0,2 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MaterialGehäuse: Polycarbonat, 10 % glasfaserverstärkt
Masseca. 780 g
Abmessungen216 x 200 x 163 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung
Höhe200 mm
Breite216 mm
Tiefe163 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 06 ATEX 022
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Galvanische Trennung
Feldstromkreis/Steuerstromkreissichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0327
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CES 06.0003
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.