Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NVO5-11 Warnanlage für Behälter und Tanks

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 230 V AC Versorgungsspannung
  • Zwei unabhängige, potenzialfreie Wechslerkontakte
  • Visueller und akustischer Alarm
  • Anschluss an zentrales Überwachungssystem
  • Einfache Befestigung auf DIN-Schiene

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten NVO5-11

AnschlussKlemmen 5, 6, 7
BemessungsspannungUr230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Absicherungmax. 10 A
Leistungsaufnahme6 VA
AnzeigeelementeLED SUPPLY (Versorgung), eine gelbe LED
LED SYSTEM OK (Anzeige Betriebszustand), eine grüne LED
LED ALARM (aktiver Alarm), eine gelbe LED
LED SENSOR FAILURE (Alarm bei Sensorfehler), eine rote LED
BedienelementeTaste ALARM RESET: Zurücksetzen der Alarmrelais und des akustischen Alarms
AnschlussEingang 1: Sensoren KVF/NVF Klemmen 13+, 15-
Eingang 2: NAMUR ON/OFF Klemmen 22+, 24-
AnschlussAusgang 1: Klemmen 1, 2, 3; Ausgang 2: Klemmen 10, 11, 12
Ausgangpotenzialfreier Wechslerkontakt
Kontaktbelastung250 V AC/4 A/100 VA
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Ausgangverstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-15 ... 40 °C (5 ... 104 °F)
SchutzartIP20
Masse325 g
Abmessungen70 x 86 x 58 mm
Höhe86 mm
Breite70 mm
Länge58 mm
BefestigungDIN-Schiene, System M36
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 07 ATEX 142589
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia] IIB
SpannungUoEingang 1: 21 V ; Eingang 2: 12,6 V
StromIoEingang 1: 300 mA ; Eingang 2: 300 mA
LeistungPoEingang 1: 1,55 W ; Eingang 2: 1,2 W
Äußere KapazitätCoEingang 1: 0,6 µF ; Eingang 2: 0,3 µF
Äußere InduktivitätLoEingang 1: 0,5 mH ; Eingang 2: 0,5 mH
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50014, EN 50020, EN 60079-14
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.