Wählen Sie Ihr Land

Global

PROSCAN/32 Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Mehrstrahlsensor mit Selbstlernfunktion zur Überwachung von Automatiktüren

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Fächerförmiges Detektionsfeld mit bis zu 12 Strahlen
  • Schließkantenüberwachung auf der gesamten Türbreite
  • Anpassbare Erfassungsfelder für unterschiedliche Türbreiten
  • Automatische Langzeitdrift-Kompensation
  • Version mit Testeingang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten PROSCAN/32

Tastfeldvolles Feld: 2300 mm x 80 mm
linkes/rechtes Feld: 1150 mm x 80 mm
Feldmitte: 1000 mm x 80 mm || (Werte für Montagehöhe 2 m)
Lichtsender12 x IRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Einlernzeitca. 4 s
Open Time3 min/10 s, programmierbar
Mitgeliefertes ZubehörDrehbügel, Montagewinkel
MTTFd780 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
FunktionsanzeigeLED rot: ein bei Objekterfassung, blinkt während der Einlernphase
BedienelementeProgrammierschalter für Schaltungsart, Open time, Tastfeld
BetriebsspannungUB12 ... 36 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0100 mA
TesteingangSenderabschaltung mit +Ub
SchaltungsartAusgang aktiv / inaktiv programmierbar
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt, offener Kollektor
Schaltspannung38 V DC
Schaltstrom200 mA
Ansprechzeit< 50 ms
Abfallzeittoff200 ms
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2
EntflammbarkeitFlammwidrigkeit gem. UN/ECE-R118 bzw. ISO 14572
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Montagehöhe1000 ... 2500 mm
SchutzartIP52
AnschlussFestkabel 5 m
Material
GehäusePC/ABS
LichtaustrittPMMA
Masseca. 100 g
Abmessungen
Höhe45 mm
Breite102 mm
Tiefe32 mm