Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

LHR 00-0,8-1,0-14M3 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Silikon-Ummantelung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Chemisch beständig
  • Gewinde M3
  • Hochtemperaturbeständig bis 180 °C
  • Hochflexibel
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LHR 00-0,8-1,0-14M3

TastweiteSU18: 40 mm
SU18/35: 195 mm
SU19: 40 mm
Lichtleiterlängel1000 mm
Lichtleiterdurchmesserd3 mm
Adapterform00
EndstückGewinde
Biegeradius5 mm statisch
Faserbündeldurchmesser0,8 mm
FaserverteilungFvoptisch getrennt
Öffnungswinkel68 °
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel]
Material
LichtaustrittGlas
MantelSilikon
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterEdelstahl
Auszugskraft50 N
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19