Wählen Sie Ihr Land

Global

GLV30-8-2000-2372 Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster, energetisch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kunststoffgehäuse M30
  • Dunkelschaltung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten GLV30-8-2000-2372

Tastbereich100 ... 2500 mm
Einstellbereich750 ... 2500 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 450 mm im Abstand von 2000 mm
Öffnungswinkel± 7 °
Fremdlichtgrenze30000 Lux
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei unbelichtetem Empfänger
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB24 V DC ± 20 %
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI030 mA
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenzf35 Hz
Ansprechzeit10 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussKunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittKunststofflinsen
Masseca. 70 g
Abmessungen
Länge89 mm
Durchmesser30 mm