Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN8-12GM65-US-V12 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 mm nicht bündig
  • 2-Draht AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN8-12GM65-US-V12

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn8 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC/DC
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Ausgangsart2-Draht
Schaltfrequenzf30 Hz
HystereseH3 ... 15 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd≤ 8 V
BemessungsbetriebsstromIe8 ... 200 mA AC/DC
ReststromIr≤ 0,8 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 250 V AC/DC
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1 30
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
Gewinde1/2"-20 UN
Polzahl3
Masse39 g
Abmessungen
Länge82 mm
Durchmesser12 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.