Wählen Sie Ihr Land

Global

P-LB-1.A.13 Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Direkt auf Feldseite der KF-Module steckbar
  • Analog- oder Binärsignaleingänge
  • Absicherung bis 10 kA
  • Schützt die Klemmen 1 und 3 der KF-Module
  • Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset)
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten P-LB-1.A.13

Anzahl der geschützten Signalleitungen2
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
AnschlussKlemmen 1, 3
BemessungsspannungUBmax. 30 V
BemessungsstromIBmax. 250 mA
Leckstrommax. 5 µA
Durchlassspannungmax. 45 V
Isolation gegen Erdemax. 500 V Durchbruchspannung
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 70 g
Abmessungen20 x 104 x 127 mm (B x H x T)
Befestigungam KF-Modul
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 02 ATEX 2044
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
SpannungUi30 V
StromIi250 mA
Innere KapazitätCivernachlässigbar
Innere InduktivitätLi 200 µH
Nennableitstrom10 kA (8/20 µs) pro Ader
Nennansprechzeit
Symmetrisch1 ns
Asymmetrisch100 ns
Serienwiderstand≤ 0,5 Ω pro Leiter
Bandbreite≥ 40 kHz
ZertifikatPF 16 CERT 3908 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 12.0123
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.