Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NVOR-200 Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnittstelle zwischen Warnanlage und Rauchmelder
  • Zugelassen für Zone 0
  • Einfache Befestigung auf DIN-Schiene
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten NVOR-200

BedienelementeTaste RESET: Zurücksetzen des Alarms am Rauchmelder
AnschlussKlemme 7
AnschlussKlemme 6
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 200 g
Abmessungen36 x 86 x 58 mm
Höhe86 mm
Breite36 mm
Länge58 mm
BefestigungDIN-Schiene, System M36
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 07 ATEX 142591
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIB
AusgangEx ia IIB
SpannungUo21 V
SpannungUi21 V
StromIo90 mA
StromIi300 mA
LeistungPo0,24 W
LeistungPi1,55 W
Äußere KapazitätCo0,6 µF
Äußere InduktivitätLo0,5 mH
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50014, EN 50020, EN 60079-14
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.