Wählen Sie Ihr Land

Global

GL10-RT/32/40a/98a Gabellichtschranke

Gabellichtschranke, Aluminiumgehäuse, Gabelweite 10 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, Empfindlichkeitseinsteller, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8 3-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Optimiert für Kleinteileerkennung
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung
  • Empfindlichkeitseinsteller und Hell-/Dunkelumschalter serienmäßig
  • Rotlicht
  • Schutzart IP67
  • cULus-Zulassung
  • Robustes Aluminiumgehäuse

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten GL10-RT/32/40a/98a

LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
PrüfungenEN 60947-5-2
Hindernisgröße0,3 mm
Gabelweite10 mm
Gabeltiefe17 mm
Fremdlichtgrenze100000 Lux
MTTFd1290 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot im Stecker
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC, class 2
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Reproduzierbarkeit0,05 mm
Schaltfrequenzf3 kHz
Ansprechzeit≤ 160 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussM8-Stecker, 3-polig
Material
GehäuseAluminium, schwarz eloxiert
LichtaustrittGlas
Masse20 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite10 mm
Länge46 mm