Wählen Sie Ihr Land

Global

IQC22-22-T9 RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • 64 Bit Fixcode
  • 2 kBit Speicher frei verfügbar
  • Von beiden Seiten lesbar und beschreibbar
  • Schutzart IP68
  • Mit erhöhtem Temperaturbereich bis 220 °C (428 °F)
  • Fixcode auf Gehäuse aufgelasert

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten IQC22-22-T9

Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Chip TypTag-it HF-I Plus (Texas Instruments)
EEPROM2 kBit
UID64 Bit
Speicherorganisation4 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit10 Jahre bei 25 °C (77 °F)
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungstemperatur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Lagertemperatur-25 ... 120 °C (-13 ... 248 °F)
160 °C (433 K) für 50 Stunden
220 °C (493 K) für 30 Sekunden
Klimatische BedingungenIsostatischer Wasserdruck: 45 bar für 10 Stunden
Schock- und StoßfestigkeitSchwingen (Sinus): 10 g, 10 - 2000 Hz nach EN 60068-2-6
Schock (Halbsinus): 100 g, 6 ms nach EN 60068-2-27
SchutzartIP68
Material
GehäusePPS
Montage
In Luftja
Masse1,6 g ± 0,3 g
Abmessungen
Höhe3 mm
Durchmesser22 mm
BauformZylindrisch