Wählen Sie Ihr Land

Global

IPC03-20CT RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batterieloser Datenträger
  • 928 Bit Speicher frei verfügbar
  • 32 Bit Fixcode
  • Von beiden Seiten lesbar und beschreibbar
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Vergossenes Gehäuse

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPC03-20CT

Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Chip TypEM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit10 Jahre bei 55 °C (131 °F)
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP68 / IP69K
Material
GehäuseNylotron
Vergussmasse/HärterEpoxy
Montage
Auf Metallja
In Luftja
Masse31 g
Abmessungen
Höhe15,4 mm
Breite33 mm
Länge50,8 mm
BauformQuaderförmig