Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-W-PG9 Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gewinkelt, A-kodiert, 4-polig, für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Konfektionierbar
  • Metallverriegelung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • cURus-Zulassung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-W-PG9

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Individuelle AnpassungKodierung verdrehbar in 90°-Schritten
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 50
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,75 mm2 / AWG 18
Kabel
Manteldurchmesser6 ... 8 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse23,19 g
Steckverbinder
SchraubverbindungCuZn, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
KontaktoberflächeCuSnZn