Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-2FK-CL2 Befestigungsclip

Befestigungsclip für AS-Interface-Flachkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Große Grundfläche für hohe Festigkeit
  • Komfortable Verriegelung
  • Für 1 oder 2 AS-Interface Flachkabel
  • Klebe- und/oder Schraub-Befestigung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-2FK-CL2

Zugbeanspruchungmax. 227 g
MaterialNylon 6.6
MontageMontage auf glatter, fettfreier, sauberer und trockener Oberfläche.
Masseca. 386 g
Abmessungen
Höhe12 mm
Breite25,4 mm
Länge76,5 mm
BefestigungKleb- oder Schraubmontage
Befestigung mit Zylinderkopfschraube und optional Federring.