Wählen Sie Ihr Land

Global

V45-GP-10M-PUR-ABG-V45-G Verbindungskabel

Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Industrietauglicher Push-Pull EtherNet Stecker für die Feldinstallation
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Robuste PUR-Leitung
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Industrial Ethernet
  • Konform mit PROFINET
  • Cat 5/Cat 5e-Kabel
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V45-GP-10M-PUR-ABG-V45-G

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformRJ45
Ausführunggerade
Verriegelungpush/pull
Polzahl4
KodierungPROFINET
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformRJ45
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl8
KodierungPROFINET
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
SchutzartEN 60529
ÜbertragungstechnikCat. 5 Class D bis 100 MHz
SteckverbindungSteckverbinder RJ45 : IEC 60603-7 , IEC 61076-3-106 V4
KomponentenkategorieCAT5 (IEC 11801)
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) , UL: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Steckverbinder 1
Losrüttelsicherungvorhanden
Steckzyklenmin. 750
Schirmungüber Griffkörper
SchutzartIP67
Steckverbinder 2
Losrüttelsicherungvorhanden
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP20
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 60 N / 100 mm
Mantelfarbegrün (ähnlich RAL 6018)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2 / 22 AWG
AdernfarbeAder 1: gelb
Ader 2: orange
Ader 3: weiß
Ader 6: blau
Aderaufbau7 x 0,254 mm ∅
verseilt zum Sternvierer
SchirmAlu-kaschierte Polyesterfolie
Cu-Geflecht, verzinnt
LängeL10 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmax. 1000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 2 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Torsionsgeschwindigkeit35 Zyklen/min.
Masse547 g
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder 1
GriffkörperThermoplast, schwarz
EntflammbarkeitV-0
Steckverbinder 2
GriffkörperPA, grün
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AderisolationPP
EntflammbarkeitFT2
erfüllt UN ECE-R 118.01