Wählen Sie Ihr Land
NBN25-30GM50-UO-V12 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 25 mm nicht bündig
- 2-Draht AC/DC












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NBN25-30GM50-UO-V12
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 25 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | AC/DC | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,47 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,44 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,77 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Schaltfrequenz | f | 30 Hz |
| Hysterese | H | 3 ... 15 % typ. 5 % |
| Verpolschutz | ja | |
| Kurzschlussschutz | ja | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 8 V |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | 4 ... 500 mA bei < 55 °C , 300 mA bei 55 °C ... 70 °C |
| Reststrom | Ir | ≤ 0,8 mA |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 85 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.