Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H18x40HT Reflektor

Reflektor, rechteckig 18.5 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen, Hochtemperaturanwendung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Hochtemperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H18x40HT

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) ; kurzzeitig (< 2 min) bis 160 °C (320 °F)
MaterialPMMA
Abmessungen
Höhe7,1 mm
Breite18,5 mm
Länge60 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen