Wählen Sie Ihr Land
CBN15-30GK60-E0 Kapazitiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 15 mm nicht bündig
- Schaltabstand einstellbar mit Poti
- Erhöhte EMV-Festigkeit









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten CBN15-30GK60-E0
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 15 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 12,1 mm |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Einbaubedingungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC | ||||||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 10 Hz | ||||||||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||||||||
| Kurzschlussschutz | taktend | |||||||||||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2,8 V | ||||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 20 mA | ||||||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 50 ms | ||||||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||||||||
| Potentiometer | Empfindlichkeitseinsteller |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.