Wählen Sie Ihr Land

Global

Flush Mounting AIR20 MontagerahmenTopscan® Accessory

Montagerahmen zur bündigen Montage für AIR20

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten Flush Mounting AIR20

Einstellwinkel0 ... 15 °
MaterialABS, schwarz
Masseca. 8 g
Abmessungen110 mm x 40 mm x 37 mm
Höhe40 mm
Breite110 mm
Tiefe37 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieAIR20 , PIR20