Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

OMH-ML9 Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren der Serie ML9, Befestigungswinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML9

MaterialEdelstahl
Masseca. 8 g
Abmessungen
Höhe14 mm
Breite22,6 mm
Länge33,6 mm
SerieML9