Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NVF-112-0400 Füllstandssensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 24 V DC Versorgungsspannung
  • Überwachung der Überfüllung von brennbaren Flüssigkeiten
  • Unterscheidet zwischen Flüssigkeit und Luft
  • Sensor mit Anschlusskopf
  • Distanzrohr Länge 400 mm

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten NVF-112-0400

BemessungsspannungUr24 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
SchutzartIP54 Seite Anschlusskopf
IP68 Seite Behälter oder Tank
AnschlussKlemmen im Anschlusskopf
MaterialAnschlusskopf: Aluminium
Distanzrohr: Messing
Sensorschutzrohr: Kunststoff
Masseca. 500 g
Abmessungensiehe Abmessungszeichnung
EG-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 07 ATEX 142588
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, TemperaturklasseEx-Hexagon II 1G Ex ia IIB T3
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50014, EN 50020, EN 60079-14
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.