Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS3B-LS266D WCS-Lesekopf

Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • RS-485-Schnittstelle
  • Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
  • Automatische Verschmutzungserkennung
  • Integriertes Anzeigemodul
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS3B-LS266D

Überfahrgeschwindigkeitv≤ 12,5 m/s
Messlängemax. 314,5 m
Freie Toleranzen zur Codeschienehorizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertikal: 28 mm ( ± 14 mm )
Auflösung± 0,4 mm (1250 Positionen/m)
MTTFd204 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
DatenflussanzeigeLED gelb: Datenübertragung aktiv
FehleranzeigeLED rot
blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene
permanent leuchtend: interner Diagnosefehler
DisplayAnzeigemodul, 6-stellig , an Einbaulage anpassbar
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP02 VA
SchnittstellentypRS 485-Schnittstelle
AusgabecodeBinär-Code
Protokoll3 , mit Parity (9Bit/Byte)
Übertragungsrate38,4 kBit/s
Adresse0
Abschlussmit RS 485 Abschlusswiderstand
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
StöraussendungDIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015
StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen
CSA-ZulassungcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
SchutzartIP54
Material
GehäuseABS , PC (Polycarbonat)
Masse500 g
BestellinformationenMontageplatte im Lieferumfang enthalten