Wählen Sie Ihr Land

Global

41FY2 Magnetischer Betätiger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Magnetischer Betätiger
  • Kompatibel mit 40FY-Serie
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten 41FY2

Schaltabstandsn8 ... 19 mm
SchaltzustandsanzeigeSchließer
NormenEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
GehäusematerialPolycarbonat
StirnflächePolycarbonat
SchutzartIP67
Abmessungen
Breite16 mm
Tiefe16 mm
Länge74,2 mm