Wählen Sie Ihr Land

Global

SU19/110/115/126a Lichtleitersensor

Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, Gegentaktausgang, Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Comfort-Line mit Display
  • AGC für zeitsparendes Einlernen
  • Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung
  • Transparenterkennung
  • 30 µs High Speed Mode
  • Mastermodul

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten SU19/110/115/126a

Tastweitebis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Reichweitebis 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Fremdlichtgrenze10000 Lux
Modulbauweisemaximal 20 Einheiten
MTTFd500 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigePower on: statisch leuchtend , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
Diagnoseanzeige7-Segment-Anzeige
FunktionsanzeigeLED gelb: statisch leuchtend Schaltzustand, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
BedienelementeTaste (Mode) für Menüauswahl ; Taste (Set) für Teach-In ; Taste (Up/Down) für Feineinstellung und Parametrierung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 30 mA
Funktionsreserve-Ausgang1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend programmierbar
Signalausgang1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 2 V DC bei 100 mA ; ≤ 0,7 V bei 10 mA
SchaltfrequenzfHigh Speed Modus: 16 kHz , Standard Modus: 3 kHz , hochauflösend: 250 Hz ~ 3 kHz (Auswahl durch den Sensor), Automatisch: 250 Hz , Glasmodus: 250 Hz
AnsprechzeitHigh Speed Modus: 30 µs , Standard Modus: 160 µs , hochauflösend: 2 ms , Automatisch: 160 µs ~ 2 ms (Auswahl durch den Sensor), Glasmodus: 2 ms
WiederholgenauigkeitR≤ 0,5 % auf eingestellte Tastweite
TimerfunktionAnzugs-, Abfallverzögerung, Einschaltwischer, Impulsverlängerung ; einstellbar 0 ... 999 ms in 1 ms Schritten
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP50
Anschluss2 m Kabel, 4 x 0,14 mm2, PVC
Material
GehäusePC
Masse45 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite9 mm
Tiefe62,3 mm