Wählen Sie Ihr Land

Global

ML17-8-H-50-RT/115/136 Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung (HGA)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompaktes, Universalgehäuse
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Sehr geringe Farbempfindlichkeit
  • Sonderbauform für M18-Frontbefestigung oder an seitlicher Befestigungsbohrung
  • Robustes, wasserdichtes Kunststoffgehäuse
  • Manipulationssichere Version da keine Einstellmöglichkeiten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten ML17-8-H-50-RT/115/136

Tastbereich10 ... 50 mm
Hintergrundausblendungab 65 mm
ReferenzobjektStandardschwarz, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)≤ 10 %
Lichtfleckdurchmesser≤ 3 mm bei 50 mm
Öffnungswinkel≤ 4 °
Fremdlichtgrenze≤ 40000 Lux
Betriebsanzeigegrüne LED , Dauerlicht : Power on
grüne LED , blinkend: Kurzschluss-/Überlastanzeige
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 30 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 100 ms
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
Anschluss2 m PVC-Kabel
Material
GehäuseABS
LichtaustrittAcryl
Masseca. 40 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite15 mm
Länge29,3 mm