Wählen Sie Ihr Land

Global

KHE-A01-1,0-2,0-K138 Kunststoff-Lichtleiter

Kunststoff-Lichtleiter-Einweg

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hochflexibel
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KHE-A01-1,0-2,0-K138

ReichweiteSU18: 25 mm
SU18/35: 100 mm
SU19: 25 mm
Lichtleiterlängel2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesserd1 mm
Adapterform00
EndstückQuaderförmig
Biegeradiusmin. 1 mm
FaserverteilungFvsiehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel67 °
Mitgeliefertes ZubehörCutter für Kunststoff-Lichtleiter
Umgebungstemperatur-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPVC
KernKunststoff
EndstückMessing, vernickelt
LieferumfangLichtleiter paarweise verpackt
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19