Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-FK-ED2 ASi-Enddichtung

AS-Interface-Enddichtung für Flachkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbesserung der Schutzart bei nicht durchlaufenden AS-Interface-Flachkabeln
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-FK-ED2

Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
Material
GehäuseUltramid PA 6
DichtungNBR
Masse8,3 g
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück
Verschraubung mit Flachkabel-Profildichtung