Wählen Sie Ihr Land

Global

INY360D-F99-2U2E2-5M Neigungssensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • E1-Typgenehmigung
  • Messbereich 0 ... 360°
  • Analogausgang 0 V ... 5 V
  • Auswertegrenzen einlernbar
  • 2 programmierbare Schaltausgänge
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten INY360D-F99-2U2E2-5M

TypNeigungssensor, 2-achsig
Messbereich0 ... 360 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,5 °
Ansprechverzug≤ 25 ms
Auflösung≤ 0,1 °
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 °
Temperatureinfluss≤ 0,027 °/K
MTTFd390 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED, grün
Teach-In-Anzeige2 LEDs gelb (Schaltzustand), blinkend
Taster2 Taster ( Einlernen der Schaltpunkte , Einlernen des Auswertebereiches )
Schaltzustand2 LEDs gelb: Schaltzustand (je Ausgang)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 25 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 200 ms
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest
BetriebsstromIL≤ 100 mA
Spannungsfall≤ 3 V
Ausgangstyp2 Spannungsausgänge 0 ... 5 V
(1 Ausgang für jede Achse)
Lastwiderstand≥ 1 kΩ
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN IEC 60947-5-2
EN 60947-5-7
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
E1-Typgenehmigung10R-06
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Anschlussart5 m, PUR-Kabel 7 x 0,5 mm2
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm
Analogausgang (X)-45 ° ... 45 °
Analogausgang (Y)-45 ° ... 45 °
Schaltausgang (X)-30 ° ... 30 °
Schaltausgang (Y)-30 ° ... 30 °