Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM Signalsäulenzubehör

Montagehilfe für Signalsäule, Signalsäulen-Montageadapter für Rohrmontage 25 mm (1/2")

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • 70-mm-Baureihe
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM

UL File NumberE223176
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Abmessungen
Höhe43,5 mm
Durchmesser25 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.