Wählen Sie Ihr Land

Global

KLR-A18-1,3-2,0-K82 Kunststoff-Lichtleiter

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Breites Erfassungsfeld
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KLR-A18-1,3-2,0-K82

TastweiteSU18: 25 mm
SU18/35: 86 mm
SU19: 25 mm
Lichtleiterlängel2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesserd1,3 mm
Adapterform00
EndstückArray
Biegeradiusmin. 25 mm
FaserverteilungFvsiehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel67 °
Mitgeliefertes ZubehörCutter für Kunststoff-Lichtleiter
Umgebungstemperatur-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPVC
KernKunststoff
EndstückMessing, vernickelt
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19