Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-SLCT-03 Montagehilfe

Haltewinkel komplett mit Verstellung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-SLCT-03

Einstellwinkel± 7 °
MaterialAluminium
Masseca. 70 g
Abmessungen
Höhe22,3 mm
Breite80 mm
Länge56,1 mm
LieferumfangHaltewinkel ; 1 Nutenblech ; 4 Nutensteine ; Schraubensatz ; Schraubendreher
Safety SerieSLCT
SLCS